Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 306 Palancas de apriete ajustables Zamac, inserto acero, con espárragos roscados, con punta especial

Palancas de apriete ajustables GN 306: Zamac, inserto acero, con espárragos roscados, con punta especial
Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado
Tipo: KD - Punta esférica con base de apriete

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 306 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes, lo que permite girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la empuñadura, los dientes
se vuelven a acoplar de manera automática.

Los espárragos de latón con punta de plástico (tipos MS / KU) ayudan a evitar que se produzcan daños en la pieza de trabajo que se está sujetando.

El espárrago de punta templada (tipo DZ) proporciona un punto de presión en forma de punta redondeada.

La base de apriete móvil (tipo KD) puede insertarse a presión y extraerse fácilmente. La base se suministra sin montar.

Especificación

Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • naranja, RAL 2004, acabado texturadoOSOS
  • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Inserto / tornillo de sujeción
Acero (5.8), pavonado


Punta de apriete

  • Latón para tipo MS
  • Plástico (POM) para tipo KU
  • Acero, templado (punta redondeada) para tipo DZ

Base de apriete para tipo KD
Plástico poliacetal (POM)

  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, mate

RoHS

Bajo pedido

  • Con espárrago roscado en acero inoxidable
  • Empuñadura plana (GN 302)
Ocultar dibujo técnico
GN 306 Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero, con espárragos roscados, con punta especial Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MSPunta de latón
KUPunta de plástico
DZPunta redondeada templada
ZKPunta esférica
KDPunta esférica con base de apriete
Mostrar / ocultar columnas
l1d1l2d3d4d5d6d7 +0,05d8h1h2h3h4
Carrera
l3l4l5l6l7
30M 6162025324050101343,54,51524,54313,511,31,85,13,6
45M 6162025324050101343,54,51524,54353,511,31,85,13,6
63M 820253240506313,517,5656,118316,54541,51,62,56,24,2
63M 1020253240506313,517,586,57,821316,545421,93,57,34,3

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Tipo





Color
naranja
rojo
plateado
Negro
Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Tipo





Color
naranja
rojo
plateado
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,42
más IVA 1,41 €
bruto 8,83 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 306-30-M6-16-MS-SWGN 306-30-M6-16-MS-OSGN 306-30-M6-16-MS-RSGN 306-30-M6-16-MS-SRGN 306-30-M6-16-KU-SWGN 306-30-M6-16-KU-OSGN 306-30-M6-16-KU-RSGN 306-30-M6-16-KU-SRGN 306-30-M6-16-DZ-SWGN 306-30-M6-16-DZ-OSGN 306-30-M6-16-DZ-RSGN 306-30-M6-16-DZ-SRGN 306-30-M6-16-ZK-SWGN 306-30-M6-16-ZK-OSGN 306-30-M6-16-ZK-RSGN 306-30-M6-16-ZK-SRGN 306-30-M6-16-KD-SWGN 306-30-M6-16-KD-OSGN 306-30-M6-16-KD-RSGN 306-30-M6-16-KD-SRGN 306-30-M6-20-MS-SWGN 306-30-M6-20-MS-OSGN 306-30-M6-20-MS-RSGN 306-30-M6-20-MS-SRGN 306-30-M6-20-KU-SWGN 306-30-M6-20-KU-OSGN 306-30-M6-20-KU-RSGN 306-30-M6-20-KU-SRGN 306-30-M6-20-DZ-SWGN 306-30-M6-20-DZ-OSGN 306-30-M6-20-DZ-RSGN 306-30-M6-20-DZ-SRGN 306-30-M6-20-ZK-SWGN 306-30-M6-20-ZK-OSGN 306-30-M6-20-ZK-RSGN 306-30-M6-20-ZK-SRGN 306-30-M6-20-KD-SWGN 306-30-M6-20-KD-OSGN 306-30-M6-20-KD-RSGN 306-30-M6-20-KD-SRGN 306-30-M6-25-MS-SWGN 306-30-M6-25-MS-OSGN 306-30-M6-25-MS-RSGN 306-30-M6-25-MS-SRGN 306-30-M6-25-KU-SWGN 306-30-M6-25-KU-OSGN 306-30-M6-25-KU-RSGN 306-30-M6-25-KU-SRGN 306-30-M6-25-DZ-SWGN 306-30-M6-25-DZ-OSGN 306-30-M6-25-DZ-RSGN 306-30-M6-25-DZ-SRGN 306-30-M6-25-ZK-SWGN 306-30-M6-25-ZK-OSGN 306-30-M6-25-ZK-RSGN 306-30-M6-25-ZK-SRGN 306-30-M6-25-KD-SWGN 306-30-M6-25-KD-OSGN 306-30-M6-25-KD-RSGN 306-30-M6-25-KD-SRGN 306-30-M6-32-MS-SWGN 306-30-M6-32-MS-OSGN 306-30-M6-32-MS-RSGN 306-30-M6-32-MS-SRGN 306-30-M6-32-KU-SWGN 306-30-M6-32-KU-OSGN 306-30-M6-32-KU-RSGN 306-30-M6-32-KU-SRGN 306-30-M6-32-DZ-SWGN 306-30-M6-32-DZ-OSGN 306-30-M6-32-DZ-RSGN 306-30-M6-32-DZ-SRGN 306-30-M6-32-ZK-SWGN 306-30-M6-32-ZK-OSGN 306-30-M6-32-ZK-RSGN 306-30-M6-32-ZK-SRGN 306-30-M6-32-KD-SWGN 306-30-M6-32-KD-OSGN 306-30-M6-32-KD-RSGN 306-30-M6-32-KD-SRGN 306-30-M6-40-MS-SWGN 306-30-M6-40-MS-OSGN 306-30-M6-40-MS-RSGN 306-30-M6-40-MS-SRGN 306-30-M6-40-KU-SWGN 306-30-M6-40-KU-OSGN 306-30-M6-40-KU-RSGN 306-30-M6-40-KU-SRGN 306-30-M6-40-DZ-SWGN 306-30-M6-40-DZ-OSGN 306-30-M6-40-DZ-RSGN 306-30-M6-40-DZ-SRGN 306-30-M6-40-ZK-SWGN 306-30-M6-40-ZK-OSGN 306-30-M6-40-ZK-RSGN 306-30-M6-40-ZK-SRGN 306-30-M6-40-KD-SWGN 306-30-M6-40-KD-OSGN 306-30-M6-40-KD-RSGN 306-30-M6-40-KD-SRGN 306-30-M6-50-MS-SWGN 306-30-M6-50-MS-OSGN 306-30-M6-50-MS-RSGN 306-30-M6-50-MS-SRGN 306-30-M6-50-KU-SWGN 306-30-M6-50-KU-OSGN 306-30-M6-50-KU-RSGN 306-30-M6-50-KU-SRGN 306-30-M6-50-DZ-SWGN 306-30-M6-50-DZ-OSGN 306-30-M6-50-DZ-RSGN 306-30-M6-50-DZ-SRGN 306-30-M6-50-ZK-SWGN 306-30-M6-50-ZK-OSGN 306-30-M6-50-ZK-RSGN 306-30-M6-50-ZK-SRGN 306-30-M6-50-KD-SWGN 306-30-M6-50-KD-OSGN 306-30-M6-50-KD-RSGN 306-30-M6-50-KD-SRGN 306-45-M6-16-MS-SWGN 306-45-M6-16-MS-OSGN 306-45-M6-16-MS-RSGN 306-45-M6-16-MS-SRGN 306-45-M6-16-KU-SWGN 306-45-M6-16-KU-OSGN 306-45-M6-16-KU-RSGN 306-45-M6-16-KU-SRGN 306-45-M6-16-DZ-SWGN 306-45-M6-16-DZ-OSGN 306-45-M6-16-DZ-RSGN 306-45-M6-16-DZ-SRGN 306-45-M6-16-ZK-SWGN 306-45-M6-16-ZK-OSGN 306-45-M6-16-ZK-RSGN 306-45-M6-16-ZK-SRGN 306-45-M6-16-KD-SWGN 306-45-M6-16-KD-OSGN 306-45-M6-16-KD-RSGN 306-45-M6-16-KD-SRGN 306-45-M6-20-MS-SWGN 306-45-M6-20-MS-OSGN 306-45-M6-20-MS-RSGN 306-45-M6-20-MS-SRGN 306-45-M6-20-KU-SWGN 306-45-M6-20-KU-OSGN 306-45-M6-20-KU-RSGN 306-45-M6-20-KU-SRGN 306-45-M6-20-DZ-SWGN 306-45-M6-20-DZ-OSGN 306-45-M6-20-DZ-RSGN 306-45-M6-20-DZ-SRGN 306-45-M6-20-ZK-SWGN 306-45-M6-20-ZK-OSGN 306-45-M6-20-ZK-RSGN 306-45-M6-20-ZK-SRGN 306-45-M6-20-KD-SWGN 306-45-M6-20-KD-OSGN 306-45-M6-20-KD-RSGN 306-45-M6-20-KD-SRGN 306-45-M6-25-MS-SWGN 306-45-M6-25-MS-OSGN 306-45-M6-25-MS-RSGN 306-45-M6-25-MS-SRGN 306-45-M6-25-KU-SWGN 306-45-M6-25-KU-OSGN 306-45-M6-25-KU-RSGN 306-45-M6-25-KU-SRGN 306-45-M6-25-DZ-SWGN 306-45-M6-25-DZ-OSGN 306-45-M6-25-DZ-RSGN 306-45-M6-25-DZ-SRGN 306-45-M6-25-ZK-SWGN 306-45-M6-25-ZK-OSGN 306-45-M6-25-ZK-RSGN 306-45-M6-25-ZK-SRGN 306-45-M6-25-KD-SWGN 306-45-M6-25-KD-OSGN 306-45-M6-25-KD-RSGN 306-45-M6-25-KD-SRGN 306-45-M6-32-MS-SWGN 306-45-M6-32-MS-OSGN 306-45-M6-32-MS-RSGN 306-45-M6-32-MS-SRGN 306-45-M6-32-KU-SWGN 306-45-M6-32-KU-OSGN 306-45-M6-32-KU-RSGN 306-45-M6-32-KU-SRGN 306-45-M6-32-DZ-SWGN 306-45-M6-32-DZ-OSGN 306-45-M6-32-DZ-RSGN 306-45-M6-32-DZ-SRGN 306-45-M6-32-ZK-SWGN 306-45-M6-32-ZK-OSGN 306-45-M6-32-ZK-RSGN 306-45-M6-32-ZK-SRGN 306-45-M6-32-KD-SWGN 306-45-M6-32-KD-OSGN 306-45-M6-32-KD-RSGN 306-45-M6-32-KD-SRGN 306-45-M6-40-MS-SWGN 306-45-M6-40-MS-OSGN 306-45-M6-40-MS-RSGN 306-45-M6-40-MS-SRGN 306-45-M6-40-KU-SWGN 306-45-M6-40-KU-OSGN 306-45-M6-40-KU-RSGN 306-45-M6-40-KU-SRGN 306-45-M6-40-DZ-SWGN 306-45-M6-40-DZ-OSGN 306-45-M6-40-DZ-RSGN 306-45-M6-40-DZ-SRGN 306-45-M6-40-ZK-SWGN 306-45-M6-40-ZK-OSGN 306-45-M6-40-ZK-RSGN 306-45-M6-40-ZK-SRGN 306-45-M6-40-KD-SWGN 306-45-M6-40-KD-OSGN 306-45-M6-40-KD-RSGN 306-45-M6-40-KD-SRGN 306-45-M6-50-MS-SWGN 306-45-M6-50-MS-OSGN 306-45-M6-50-MS-RSGN 306-45-M6-50-MS-SRGN 306-45-M6-50-KU-SWGN 306-45-M6-50-KU-OSGN 306-45-M6-50-KU-RSGN 306-45-M6-50-KU-SRGN 306-45-M6-50-DZ-SWGN 306-45-M6-50-DZ-OSGN 306-45-M6-50-DZ-RSGN 306-45-M6-50-DZ-SRGN 306-45-M6-50-ZK-SWGN 306-45-M6-50-ZK-OSGN 306-45-M6-50-ZK-RSGN 306-45-M6-50-ZK-SRGN 306-45-M6-50-KD-SWGN 306-45-M6-50-KD-OSGN 306-45-M6-50-KD-RSGN 306-45-M6-50-KD-SRGN 306-63-M8-20-MS-SWGN 306-63-M8-20-MS-OSGN 306-63-M8-20-MS-RSGN 306-63-M8-20-MS-SRGN 306-63-M8-20-KU-SWGN 306-63-M8-20-KU-OSGN 306-63-M8-20-KU-RSGN 306-63-M8-20-KU-SRGN 306-63-M8-20-DZ-SWGN 306-63-M8-20-DZ-OSGN 306-63-M8-20-DZ-RSGN 306-63-M8-20-DZ-SRGN 306-63-M8-20-ZK-SWGN 306-63-M8-20-ZK-OSGN 306-63-M8-20-ZK-RSGN 306-63-M8-20-ZK-SRGN 306-63-M8-20-KD-SWGN 306-63-M8-20-KD-OSGN 306-63-M8-20-KD-RSGN 306-63-M8-20-KD-SRGN 306-63-M8-25-MS-SWGN 306-63-M8-25-MS-OSGN 306-63-M8-25-MS-RSGN 306-63-M8-25-MS-SRGN 306-63-M8-25-KU-SWGN 306-63-M8-25-KU-OSGN 306-63-M8-25-KU-RSGN 306-63-M8-25-KU-SRGN 306-63-M8-25-DZ-SWGN 306-63-M8-25-DZ-OSGN 306-63-M8-25-DZ-RSGN 306-63-M8-25-DZ-SRGN 306-63-M8-25-ZK-SWGN 306-63-M8-25-ZK-OSGN 306-63-M8-25-ZK-RSGN 306-63-M8-25-ZK-SRGN 306-63-M8-25-KD-SWGN 306-63-M8-25-KD-OSGN 306-63-M8-25-KD-RSGN 306-63-M8-25-KD-SRGN 306-63-M8-32-MS-SWGN 306-63-M8-32-MS-OSGN 306-63-M8-32-MS-RSGN 306-63-M8-32-MS-SRGN 306-63-M8-32-KU-SWGN 306-63-M8-32-KU-OSGN 306-63-M8-32-KU-RSGN 306-63-M8-32-KU-SRGN 306-63-M8-32-DZ-SWGN 306-63-M8-32-DZ-OSGN 306-63-M8-32-DZ-RSGN 306-63-M8-32-DZ-SRGN 306-63-M8-32-ZK-SWGN 306-63-M8-32-ZK-OSGN 306-63-M8-32-ZK-RSGN 306-63-M8-32-ZK-SRGN 306-63-M8-32-KD-SWGN 306-63-M8-32-KD-OSGN 306-63-M8-32-KD-RSGN 306-63-M8-32-KD-SRGN 306-63-M8-40-MS-SWGN 306-63-M8-40-MS-OSGN 306-63-M8-40-MS-RSGN 306-63-M8-40-MS-SRGN 306-63-M8-40-KU-SWGN 306-63-M8-40-KU-OSGN 306-63-M8-40-KU-RSGN 306-63-M8-40-KU-SRGN 306-63-M8-40-DZ-SWGN 306-63-M8-40-DZ-OSGN 306-63-M8-40-DZ-RSGN 306-63-M8-40-DZ-SRGN 306-63-M8-40-ZK-SWGN 306-63-M8-40-ZK-OSGN 306-63-M8-40-ZK-RSGN 306-63-M8-40-ZK-SRGN 306-63-M8-40-KD-SWGN 306-63-M8-40-KD-OSGN 306-63-M8-40-KD-RSGN 306-63-M8-40-KD-SRGN 306-63-M8-50-MS-SWGN 306-63-M8-50-MS-OSGN 306-63-M8-50-MS-RSGN 306-63-M8-50-MS-SRGN 306-63-M8-50-KU-SWGN 306-63-M8-50-KU-OSGN 306-63-M8-50-KU-RSGN 306-63-M8-50-KU-SRGN 306-63-M8-50-DZ-SWGN 306-63-M8-50-DZ-OSGN 306-63-M8-50-DZ-RSGN 306-63-M8-50-DZ-SRGN 306-63-M8-50-ZK-SWGN 306-63-M8-50-ZK-OSGN 306-63-M8-50-ZK-RSGN 306-63-M8-50-ZK-SRGN 306-63-M8-50-KD-SWGN 306-63-M8-50-KD-OSGN 306-63-M8-50-KD-RSGN 306-63-M8-50-KD-SRGN 306-63-M8-63-MS-SWGN 306-63-M8-63-MS-OSGN 306-63-M8-63-MS-RSGN 306-63-M8-63-MS-SRGN 306-63-M8-63-KU-SWGN 306-63-M8-63-KU-OSGN 306-63-M8-63-KU-RSGN 306-63-M8-63-KU-SRGN 306-63-M8-63-DZ-SWGN 306-63-M8-63-DZ-OSGN 306-63-M8-63-DZ-RSGN 306-63-M8-63-DZ-SRGN 306-63-M8-63-ZK-SWGN 306-63-M8-63-ZK-OSGN 306-63-M8-63-ZK-RSGN 306-63-M8-63-ZK-SRGN 306-63-M8-63-KD-SWGN 306-63-M8-63-KD-OSGN 306-63-M8-63-KD-RSGN 306-63-M8-63-KD-SRGN 306-63-M10-20-MS-SWGN 306-63-M10-20-MS-OSGN 306-63-M10-20-MS-RSGN 306-63-M10-20-MS-SRGN 306-63-M10-20-KU-SWGN 306-63-M10-20-KU-OSGN 306-63-M10-20-KU-RSGN 306-63-M10-20-KU-SRGN 306-63-M10-20-DZ-SWGN 306-63-M10-20-DZ-OSGN 306-63-M10-20-DZ-RSGN 306-63-M10-20-DZ-SRGN 306-63-M10-20-ZK-SWGN 306-63-M10-20-ZK-OSGN 306-63-M10-20-ZK-RSGN 306-63-M10-20-ZK-SRGN 306-63-M10-20-KD-SWGN 306-63-M10-20-KD-OSGN 306-63-M10-20-KD-RSGN 306-63-M10-20-KD-SRGN 306-63-M10-25-MS-SWGN 306-63-M10-25-MS-OSGN 306-63-M10-25-MS-RSGN 306-63-M10-25-MS-SRGN 306-63-M10-25-KU-SWGN 306-63-M10-25-KU-OSGN 306-63-M10-25-KU-RSGN 306-63-M10-25-KU-SRGN 306-63-M10-25-DZ-SWGN 306-63-M10-25-DZ-OSGN 306-63-M10-25-DZ-RSGN 306-63-M10-25-DZ-SRGN 306-63-M10-25-ZK-SWGN 306-63-M10-25-ZK-OSGN 306-63-M10-25-ZK-RSGN 306-63-M10-25-ZK-SRGN 306-63-M10-25-KD-SWGN 306-63-M10-25-KD-OSGN 306-63-M10-25-KD-RSGN 306-63-M10-25-KD-SRGN 306-63-M10-32-MS-SWGN 306-63-M10-32-MS-OSGN 306-63-M10-32-MS-RSGN 306-63-M10-32-MS-SRGN 306-63-M10-32-KU-SWGN 306-63-M10-32-KU-OSGN 306-63-M10-32-KU-RSGN 306-63-M10-32-KU-SRGN 306-63-M10-32-DZ-SWGN 306-63-M10-32-DZ-OSGN 306-63-M10-32-DZ-RSGN 306-63-M10-32-DZ-SRGN 306-63-M10-32-ZK-SWGN 306-63-M10-32-ZK-OSGN 306-63-M10-32-ZK-RSGN 306-63-M10-32-ZK-SRGN 306-63-M10-32-KD-SWGN 306-63-M10-32-KD-OSGN 306-63-M10-32-KD-RSGN 306-63-M10-32-KD-SRGN 306-63-M10-40-MS-SWGN 306-63-M10-40-MS-OSGN 306-63-M10-40-MS-RSGN 306-63-M10-40-MS-SRGN 306-63-M10-40-KU-SWGN 306-63-M10-40-KU-OSGN 306-63-M10-40-KU-RSGN 306-63-M10-40-KU-SRGN 306-63-M10-40-DZ-SWGN 306-63-M10-40-DZ-OSGN 306-63-M10-40-DZ-RSGN 306-63-M10-40-DZ-SRGN 306-63-M10-40-ZK-SWGN 306-63-M10-40-ZK-OSGN 306-63-M10-40-ZK-RSGN 306-63-M10-40-ZK-SRGN 306-63-M10-40-KD-SWGN 306-63-M10-40-KD-OSGN 306-63-M10-40-KD-RSGN 306-63-M10-40-KD-SRGN 306-63-M10-50-MS-SWGN 306-63-M10-50-MS-OSGN 306-63-M10-50-MS-RSGN 306-63-M10-50-MS-SRGN 306-63-M10-50-KU-SWGN 306-63-M10-50-KU-OSGN 306-63-M10-50-KU-RSGN 306-63-M10-50-KU-SRGN 306-63-M10-50-DZ-SWGN 306-63-M10-50-DZ-OSGN 306-63-M10-50-DZ-RSGN 306-63-M10-50-DZ-SRGN 306-63-M10-50-ZK-SWGN 306-63-M10-50-ZK-OSGN 306-63-M10-50-ZK-RSGN 306-63-M10-50-ZK-SRGN 306-63-M10-50-KD-SWGN 306-63-M10-50-KD-OSGN 306-63-M10-50-KD-RSGN 306-63-M10-50-KD-SRGN 306-63-M10-63-MS-SWGN 306-63-M10-63-MS-OSGN 306-63-M10-63-MS-RSGN 306-63-M10-63-MS-SRGN 306-63-M10-63-KU-SWGN 306-63-M10-63-KU-OSGN 306-63-M10-63-KU-RSGN 306-63-M10-63-KU-SRGN 306-63-M10-63-DZ-SWGN 306-63-M10-63-DZ-OSGN 306-63-M10-63-DZ-RSGN 306-63-M10-63-DZ-SRGN 306-63-M10-63-ZK-SWGN 306-63-M10-63-ZK-OSGN 306-63-M10-63-ZK-RSGN 306-63-M10-63-ZK-SRGN 306-63-M10-63-KD-SWGN 306-63-M10-63-KD-OSGN 306-63-M10-63-KD-RSGN 306-63-M10-63-KD-SR