GN 5337.2 Pomos en estrella autoextinguible

Pomos en estrella GN 5337.2: autoextinguible
Original design
code: VCT.AE-VO

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5337.2 tipo SV están hechos de un material plástico clasificado como material autoextinguible conforme a la norma UL 94 V-O. Esta clasificación conforme a la norma UL 94 V-O (Underwriters Laboratories) determina la resistencia de un material plástico al fuego. Para obtener la clasificación V-O, la prueba consiste en prender fuego a un espécimen de material plástico de forma y medidas concretas situado en posición vertical, de modo que la llama se extinga por sí sola en un plazo de 10 s sin que se formen gotas incandescentes.

Especificación

  • Plástico autoextinguibleSV
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • autoextinguible
    • resistente a temperaturas de hasta 150 °C
    • negro, mate

  • Casquillo de latón

RoHS

Bajo pedido

Tapas en otros colores
(color estándar: negro)

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.2 Pomos en estrella, material autoextinguibles Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon tapa (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d5d6h1h2t1
25M 513819810
32M 61510231012
40M 81713271218
50M 101915321420

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Material

Especificaciones



Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,34
más IVA 0,25 €
bruto 1,59 €
En stock
ELESA Code: 150534
Descripción: VCT.25 AE-VO B-M5
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 5337.2-25-M5-E-SVGN 5337.2-32-M6-E-SVGN 5337.2-40-M8-E-SVGN 5337.2-50-M10-E-SV