GN 5337.8 Pomos en estrella de seguridad Accionamiento con llave

ELESA original design
code: VLS.

Descripción del producto

Los pomos en estrella de seguridad GN 5337.8 se han desarrollado para aplicaciones en que no está permitido el acceso al personal no autorizado.

La forma del perfil del ojo de la cerradura (que corresponde al perfil de la llave) impide que entren objetos extraños.

Además, el pomo en estrella de seguridad se ha diseñado de manera que también puede usarse en exteriores.

Especificación

Pomo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negro, mate

Brida de cubierta plástica soldada con el pomo ultrasónicamente


Elemento de retención de plástico
(Tecnopolímero POM)


Casquillo roscado
Latón


RoHS

Accesorio

Llaves GN 5337.8

Bajo pedido

con espárrago roscado

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.8 Pomos en estrella de seguridad Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3t
mín.
42M 616,53014,50,512
42M 816,53014,50,513
55M 8193315113
55M 10193315117

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Especificaciones


Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Función

Sketch GN 5337.8 clamping/loosening

Con llave en la cerradura (sin que sea necesario girarla), se obtiene el funcionamiento normal del pomo con lóbulos (fijación/aflojado).

Sketch GN 5337.8 clamping

Sin llave en el cierre, el pomo con lóbulos solo se puede fijar; rotación solo en sentido horario. Con rotación en sentido antihorario (aflojado), el mecanismo de indizado separa el pomo del casquillo roscado.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,98
más IVA 1,14 €
bruto 7,12 €
En stock
ELESA Code: 76501
Descripción: VLS.42 B-M6
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000