GN 5337.9 Pomos en estrella de seguridad bloqueables

ELESA original design VLSK

Descripción del producto

Los pomos en estrella de seguridad GN 5337.9 están diseñados para impedir usos no autorizados.

Para encajar y liberar la llave, es preciso insertarla y girarla 180°, con lo que se crea una unión positiva entre el pomo y el tornillo o casquillo roscado. Al volver a girar la llave 180° en sentido inverso, se libera la unión.

La llave se puede insertar y extraer en ambas posiciones finales.

Se incluyen dos llaves por cada pomo con la entrega.

Especificación

Agarre Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negro, mate

Brida de tecnopolímero
con agarre
soldado por ultrasonidos


Casquillo roscado
Latón


Mecanismo de bloqueo
Zamac


Llave
Latón, niquelado
con cabeza de plástico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.9 Pomos en estrella de seguridad, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SUCerradura con diferentes combinaciones
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t
63M 623441718
63M 823441718
63M 1023441720

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,12
más IVA 3,44 €
bruto 21,56 €
En stock
ELESA Code: 76701
Descripción: VLSK.63 B-M6
Peso: 0,095 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000