JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.5 Tornillos moleteados vástago de latón / plástico / esférico

Foto

GN 7336.5 Pomos moleteados con espárrago roscado y vástago de latón / plástico / esférico Tipo: MS - Vástago de latón
Tipo: MS - Vástago de latón
GN 7336.5 Pomos moleteados con espárrago roscado y vástago de latón / plástico / esférico Tipo: MS - Vástago de latón GN 7336.5 Pomos moleteados con espárrago roscado y vástago de latón / plástico / esférico Tipo: KU - Vástago de plástico (POM poliacetal) GN 7336.5 Pomos moleteados con espárrago roscado y vástago de latón / plástico / esférico Tipo: ZK - Vástago esférico
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos moleteados con espárrago roscado GN 7336.5 del tipo MS/KU con vástago de latón o de plástico se utilizan cuando se quieren evitar abolladuras o daños por presión.

Los tornillos moleteados GN 7336.5 del tipo ZK incorporan un vástago esférico cuyo diámetro d6 es más pequeño que el del núcleo de la rosca. El modelo con vástago esférico es adecuado para sujetar bases de apriete GN 631 / GN 631.5, que deben pedirse por separado.

Los pomos moleteados con espárrago roscado GN 7336.5 se distinguen por un diseño atractivo con una forma cerrada (sin cavidad en la parte inferior de las manillas).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304


Tapa de cubierta de plástico
gris claro, mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7336.5 Pomos moleteados con espárrago roscado y vástago de latón / plástico / esférico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MSVástago de latón
KUVástago de plástico (POM poliacetal)
ZKVástago esférico
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3d4d5d6 +0,05h1h2l2l3l4
34M 6152025301643,54,52110,511,35,1
42M 82025304019656,126131,51,66,2
53M 10253040502486,57,8321621,97,3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,43
más IVA 0,84 €
bruto 5,27 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).