GN 7336 Pomos moleteados sin inserto roscado

Pomos moleteados GN 7336: sin inserto roscado

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 7336 también están disponibles sin inserto roscado, incluida la tapa extraíble, de modo que el usuario puede incorporar insertos específicos. El inserto se asegura axialmente por medio de una contratuerca o anilla de retención en el borde inferior del pomo moleteado.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Tapa de cubierta de plástico
gris claro, mate


RoHS

Bajo pedido

Tapa en otros colores

Ocultar dibujo técnico
GN 7336 Pomos moleteados, plástico, sin inserto roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d3d4h1h2s1s2A/F -0,1/-0,4
34166,12110,55410
42198,126135513
532410,132165617

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Especificaciones


Diámetro del pomo d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,62
más IVA 0,31 €
bruto 1,93 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000