GN 418.2 Tornillos de sujeción por leva Stahl

Tornillos de sujeción por leva GN 418.2: Stahl

Descripción del producto

Los tornillos de sujeción por leva GN 418.2 son elementos resistentes y compactos que requieren un espacio mínimo de instalación y ofrecen la máxima comodidad y facilidad de manejo.

Las fuerzas de apriete F que se indican en la tabla se refieren al par de apriete máximo admisible y a la profundidad t de atornillado especificada.

Especificación

  • Acero
    • cementado HRC 56±1
    • Clase de resistencia a la tracción 8.8
    • zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 418.2 Tornillos de sujeción por leva, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RApriete mediante giro a la derecha (d2 = rosca a derechas)
Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión
nominal
d1
Dimensión
real
d2Longitud lh1h2r1r2s1s2A/Fx
±0,2
z
±0,2
Par de apriete
máx. en Nm
Fuerza de apriete
máx. F en kN
99,2M 483344,610,62,53,54,21,50,09
1211,7M 51043,555,71,160,734,25,220,1
1414,2M 61254,56,17,11,44145,46,450,3
1818M 81665,57,791,841,256,68222,7
2222,2M 102076,59,411,12,161,768,39,8354
2625,8M 12249811,613,62,531,9810,112455,4

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Tipo

Diámetro externo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Tipo

Función

Sketch GN 418.2 function

La cabeza del tornillo de bloqueo por leva tiene dos levas: una leva de apriete radial (con conicidad de 30° adicionales) y una leva de empuje axial.
La leva asegura que la fuerza de apriete sea la misma en cualquier posición angular. También se autobloquea.

Los componentes de fuerza que actúan en el punto de sujeción generan un efecto de empuje, que junto con la fricción, presiona la pieza de trabajo contra un tope fijo. La rosca y la conicidad de 30º generan un efecto adicional de empuje.

Instrucciones de montaje

Sketch GN 418.2 Assembly

•Coloque el (los) orificio(s) roscados tal y como se indica

•Enrosque el tornillo de bloqueo por excéntrica a la altura deseada y colóquelo con el lado plano de la cara hacia la pieza de trabajo (tenga en cuenta la profundidad "t" de roscado mínima).

•Para obtener un efecto de sujeción por encima de la cabeza cónica, la altura mínima de sujeción debe ser h2.

•Para la sujeción, se requiere un giro de aproximadamente 135º.

Ejemplos de aplicación

Esquema de ejemplo de GN 418.2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,69
más IVA 3,55 €
bruto 22,24 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568
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
GN 418.2-9-M4-8-RGN 418.2-12-M5-10-RGN 418.2-14-M6-12-RGN 418.2-18-M8-16-RGN 418.2-22-M10-20-RGN 418.2-26-M12-24-R