GN 919 Cubos con leva excéntrica Acero

Descripción del producto

Los cubos con leva excéntrica GN 919 se usan en operaciones de ajuste y sujeción. Por regla general, van equipados con una manilla GN 310.

La leva ofrece la ventaja de que la fuerza de sujeción permanece constante en todas las posiciones angulares. Además, la leva se autobloquea.

Los tornillos de collar de cabeza cilíndrica GN 732 se pueden usar como pernos de cojinete.

Especificación

Acero

  • sinterizado
  • cementado
    EHT 0,2 a 0,4 mm
  • natural

RoHS

Accesorio

Manillas GN 310
Manillas GN 310

Ocultar dibujo técnico
GN 919 Cubos con leva excéntrica, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H9b1 -0,05/-0,15b2d3d4
Manilla
Longitud lr1r2r3r4st
mín.
24B 81311M 68281213,3214,6415,33,39
30B 101513M 810321516,6518,319,124,112
35B 121715M 10123617,519,4221,3422,314,815

Estructura y precio

Diámetro d1
Orificio d2
Diámetro d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,62
más IVA 1,64 €
bruto 10,26 €
En stock
Peso: 0,059 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020
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
GN 919-24-B8GN 919-30-B10GN 919-35-B12