Palancas de sujeción por leva

Las palancas de sujeción por leva se pueden utilizar de forma universal para sujetar. El paso axial o radial de la espiral permanece constante a lo largo de toda la trayectoria de sujeción, lo que genera un efecto de autobloqueo en cada punto de sujeción.

Filtrar productos
Novedades
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago

GN 918 Levas excéntricas, acero, apriete radial, con perno roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918

Levas excéntricas, acero, apriete radial, con perno roscado
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado
GN 918 Levas excéntricas, acero, apriete radial, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918

Levas excéntricas, acero, apriete radial, tornillo desde el lado del operario
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario Tipo: GVS - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario
GN 918 Acero, acero, apriete radial, tornillo desde la parte trasera Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918

Acero, acero, apriete radial, tornillo desde la parte trasera
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera Tipo: SKB - con hexágono<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, con perno roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, con perno roscado
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: GVB - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior
GN 918.2 Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, con pasador roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.2

Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, con pasador roscado
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado
GN 918.2 Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.2

Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario
GN 918.2 Perno de fijación, acero, fuerza de apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.2

Perno de fijación, acero, fuerza de apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior