Descripción del producto
Los pernos de retención GN 607.5 con bloqueo de posición se usan en aplicaciones en las que, de manera transitoria, no se permite que sobresalga el pasador de retención. Una vez extraído, el pomo se gira 90°.
Una muesca mantiene el pomo en esta posición.
Los pernos de retención GN 607.5 están diseñados para fijarse mediante soldadura, en particular, para utilizarse en tubos de acero de sección cuadrada.
El escalón d2 está diseñado para el posicionamiento.
El pomo de plástico con el pasador de retención inyectado se instala después del proceso de soldadura.
Especificación
AceroST
- pavonado
- Pasador de retención templado
- Pomo
Plástico (poliamida PA)- negro, mate
- no desmontable
RoHS