GN 607.4 Pernos de retención para soldar, sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 607.4: para soldar, sin bloqueo de posición

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 607.4 están diseñados para fijarse mediante soldadura, en particular, para utilizarse en tubos de acero de sección cuadrada.

El escalón d2 está diseñado para el posicionamiento.

El pomo de plástico con el pasador de retención inyectado se instala después del proceso de soldadura.

Especificación

  • AceroST

    • pavonado
    • Pasador de retención templado

  • Pomo
    Plástico (poliamida PA)
    • negro, mate
    • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 607.4 Pernos de retención para soldar, sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio +0,30/+0,25
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Carrera
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
Carga
axial
en N ≈
6618102522371,55,561128400
61418102522451,55,561128400
88201231254426,581529500
818201231255426,581529500

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Material

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,03
más IVA 1,91 €
bruto 11,94 €
En stock
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 607.4-6-6-STGN 607.4-6-14-STGN 607.4-8-8-STGN 607.4-8-18-ST