GN 607.5 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare, con posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 607.5: a saldare, con posizione di arresto

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 607.5 con posizione di arresto vengono utilizzati quando il perno di posizionamento deve rientrare temporaneamente. Dopo essere stata estratta, la manopola viene ruotata di 90°.

Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

I pistoncini di posizionamento a molla GN 607.5 sono progettati per essere saldati, in particolare per applicazioni in tubi quadri in acciaio.

La sporgenza d2 serve al posizionamento.

La manopola in plastica con il perno di posizionamento viene inserita dopo la saldatura.

Specifiche

  • AcciaioST
    • Brunito
    • Perno del puntale temprato

  • Manopola
    Plastica (poliammide PA)
    • Nero, finitura matt
    • Non rimovibile

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 607.5 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare, con posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato +0,30/+0,25
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Corsa
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
Carico
della molla
in N ≈
6618102522371,55,56925400
61418102522451,55,56925400
88201231254426,581326500
818201231255426,581326500

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Lunghezza l1
Materiale

Diametro puntale d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,61
più IVA 2,02 €
lordo 12,63 €
In magazzino
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
GN 607.5-6-6-STGN 607.5-6-14-STGN 607.5-8-8-STGN 607.5-8-18-ST