DIN 6371 Arandelas cautivas en C

Arandelas cautivas en C DIN 6371:

Descripción del producto

Las arandelas cautivas en C DIN 6371 transfieren la fuerza de apriete del tornillo o tuerca a la pieza de trabajo. Tras soltar la rosca, se pueden girar para separarlas del punto de apriete. Llevan bisagra y, de este modo, nunca se pueden descolocar.

Los tornillos alomados DIN 923 están incluidos.

Especificación

Acero

  • revenido
  • pavonado

Tornillo alomado DIN 923
pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6371 Arandelas cautivas en C, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1bd2d3l1l2l3l4-0,5Tornillo
DIN 923
387,59619,61129199,8M 6 x 10
439,59821,61432,5219,8M 6 x 10
4811,591023,61736,5239,8M 6 x 10
6113,5111229,622452911,8M 8 x 12
6817,5111633,625503311,8M 8 x 12
7421,5112036,628553611,8M 8 x 12
8225,5112440,632624015,8M 8 x 16
973211304939734815,8M 8 x 16

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro interno b
Diámetro externo d1
Diámetro interno b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,68
más IVA 4,50 €
bruto 28,18 €
En stock
Peso: 0,064 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059