DIN 6371 Ruuvattavat C-aluslevyt

Tuotteen kuvaus

Ruuvattavat C-aluslevyt DIN 6371 siirtävät ruuvin tai mutterin kiinnitysvoiman työkappaleeseen. Kierteen vapauttamisen jälkeen ne voidaan kääntää pois kiinnityspisteestä. Aluslevyt ovat saranallisia, joten ne eivät pääse katoamaan.

Matalat olakeruuvit DIN 923 sisältyvät.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • nuorrutettu
  • mustattu

Matala olakeruuvi DIN 923
mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6371 Ruuvattavat C-aluslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2d3l1l2l3l4s -0,5Ruuvi
DIN 923
387,59619,61129199,8M 6 x 10
439,59821,61432,5219,8M 6 x 10
4811,591023,61736,5239,8M 6 x 10
6113,5111229,622452911,8M 8 x 12
6817,5111633,625503311,8M 8 x 12
7421,5112036,628553611,8M 8 x 12
8225,5112440,632624015,8M 8 x 16
973211304939734815,8M 8 x 16

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta b
Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,68
plus ALV 4,50 €
brutto 28,18 €
Varastossa
Paino: 0,064 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059