JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6339 Arandelas de servicio pesado tipo bajo

Foto

GN 6339 Arandelas de servicio pesado, tipo bajo Acabado: BT - pavonado
Acabado: BT - pavonado
GN 6339 Arandelas de servicio pesado, tipo bajo Acabado: BT - pavonado GN 6339 Arandelas de servicio pesado, tipo bajo Acabado: GO - tratado con GEOMET 500

Descripción del producto

Información

A menudo se subestima la influencia que tiene una arandela en la calidad de la unión roscada. Con las arandelas GN 6339, se pueden crear uniones roscadas pretensadas de alta calidad.

Se puede alcanzar una elevada fuerza de apriete estática que evita la pérdida de tensión.

Con una fuerza de tensión previa especificada, suele ser posible usar pernos más finos. De este modo es posible mejorar la proporción entre la distancia de apriete y el diámetro del perno, lo que minimiza el peligro de fallo.

Gracias a la superficie de contacto lisa y cementada con la cabeza del tornillo/tuerca se obtiene un coeficiente de fricción inferior y más constante incluso cuando es necesario apretar y aflojar continuamente.

Las arandelas GN 6339 son adecuadas únicamente para tornillos de montaje de maquinaria clase 8.8 / 10.9 / 12.9 y no pueden utilizarse con tornillos de acero DIN 6914.

Especificación

Acero, 1.7227 (42 CrMoS 4 V)

  • cementado para resistencia a la tracción
    Rm = 1220 ... 1400 N/mm²
  • mecanizado fino y mecanizado por vibroabrasión

pavonadoBTBT


tratado con GEOMET 500GO


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6339 Arandelas de servicio pesado, tipo bajo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 H13d2 h13sd3 H13fpara tornillos
con tamaño de rosca
6,3122,570,6M 6
8,4162,59,50,75M 8
10,420311,50,75M 10
12,5243,5141M 12
14,5283,5161M 14
16,5304181M 16
18,5345211,5M 18
20,5375231,5M 20
22,5405251,5M 22
24,5445271,5M 24
28506311,5M 27
31566341,5M 30
37667402M 36

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro interno d1
Diámetro externo d2
Altura s
Acabado

Datos técnicos

Sketch GN 6339

Diámetro exterior d2
El diámetro exterior d2 del tipo bajo se refiere a las arandelas conformes a la norma DIN 125/ISO 7089, y el del tipo alto, a las arandelas conformes a la norma DIN 7349.

Diámetro de la cara achaflanada d3
Esta dimensión es, junto con el ángulo del chaflán α 70° y el diámetro interior d1, la más importante de estas arandelas de serie pesada. El diámetro d3 es realmente, incluso en el nivel más bajo de tolerancia, mayor que el contacto máximo bajo el diámetro de la cabeza de un perno.
Esto asegurará que el chaflán de d3 de la arandela templada no será presionado dentro del radio bajo la cabeza, provocando deformaciones en el perno que lo dañarían.

Diámetro interior d1
El diámetro interior d1 se mantiene lo más reducido posible para asegurar una buena concentricidad del perno con la arandela. Se ha decidido combinar un perno y una arandela con una holgura radial mínima con el fin de evitar un desencaje entre el diámetro d3 y el diámetro máximo del área de contacto de la cabeza del perno.

Ángulo del chaflán α = 70° ± 2°
Este ángulo relativamente amplio se necesita cuando se utilizan espárragos de cabeza hexagonal con el fin de evitar la interferencia con el diámetro de la cara achaflanada d3 de la arandela.

Borde del chaflán F
El borde achaflanado ampliado F, visto desde d3 y d1 crean un borde que proporciona una holgura radial mínima hacia la transición del vástago del espárrago a la cabeza. Incluso con el ángulo achaflanado mínimo de α = 68° y las dimensiones mínimas para d1 y d3, esta holgura radial es suficiente para todos los espárragos de acuerdo con la norma DIN EN.

Altura principal h
Corresponde a la altura del diámetro interior d1, h debe ser lo mayor posible respecto del paso de rosca del perno.

Grosor de la arandela s
Las arandelas GN 6339 tienen un mayor grosor en comparación con las arandelas DIN (con excepción de la serie DIN 7439, que es igual que el modelo alto).
Un grosor mayor es sinónimo de una arandela más resistente. Como resultado, teniendo en cuenta el chaflán d3, se establece una altura mínima que asegura que no se dañe la rosca del tornillo cuando al apretarlo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,75
más IVA 0,33 €
bruto 2,08 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).