DIN 6340 Arandelas

Arandelas DIN 6340:

Descripción del producto

Las arandelas DIN 6340 se usan principalmente en orificios alargados.

El tamaño 15 no está en la hoja de datos normalizados DIN.

Especificación

Acero tratado térmicamente

  • revenido
    dureza (350 + 80) HV 30
  • fosfatado
  • troquelado
    no desbarbado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6340 Arandelas, acero tratado térmicamente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2spara tornillos
con rosca
6,4173M 6
8,4234M 8
10,5284M 10
13355M 12
15405M 14
17456M 16
21506M 20
25608M 24
316810M 30

Estructura y precio

Diámetro interno d1
Diámetro interno d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,26
más IVA 0,05 €
bruto 0,31 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182200