GN 355.1 Herramientas de montaje para elementos de nivelación GN 355

Herramientas de montaje GN 355.1: para elementos de nivelación GN 355

Descripción del producto

Las herramientas de montaje GN 355.1 sirven para ajustar los elementos de nivelación GN 355. Se utilizan en combinación con una llave en T o una llave de vaso hexagonal angular. Para facilitar la nivelación, el extremo superior de la herramienta de montaje tiene una cabeza hexagonal externa que se utiliza para girar el tornillo de nivelación con una llave anular, preferiblemente con función de carraca.

Para ajustar, use primero la herramienta de montaje para girar el tornillo de nivelación a la posición deseada y a la vez apriete el tornillo para sujetar el elemento de nivelación. Para asegurarse de que el ajuste encontrado no varíe, puede utilizar la herramienta de montaje como sujeción adicional.

Especificación

Acero

  • templado superficial
  • pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 355.1 Herramientas de montaje para elementos de nivelación GN 355 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1bd2h1h2h3A/Fpar máx.
admisible en Nm
122113576820
1821739891150
24422,5439121375
30428,548111517100
36434,553131822150

Estructura y precio

Diámetro d1
Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,16
más IVA 3,07 €
bruto 19,23 €
En stock
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82054000