JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.1 Outils de montage pour éléments de mise à niveau GN 355

Photo

GN 355.1 Outils de montage pour éléments de mise à niveau GN 355

Description du produit

Information

Les outils de montage GN 355.1 permettent de régler les éléments de mise à niveau GN 355. Ils sont utilisés avec une clé en T ou une clé à douille hexagonale. Pour faciliter la mise à niveau, l'extrémité supérieure de l'outil de montage possède une tête hexagonale extérieure qui est utilisée pour tourner la vis de mise à niveau à l'aide d'une clé polygonale comprenant idéalement une fonction de cliquet.

Pour effectuer un réglage, utiliser d'abord l'outil de montage pour tourner la vis de nivellement de l'élément de mise à niveau sur la position souhaitée et serrer simultanément la vis pour fixer l'élément de mise à niveau. Pour s'assurer que le réglage trouvé ne change pas, l'outil de montage peut être utilisé pour contre-bloquer.

Spécifications

Acier

  • surface durcie
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 355.1 Outils de montage pour éléments de mise à niveau GN 355 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1bd2h1h2h3A/FCouple max.
admissible en Nm
122113576820
1821739891150
24422,5439121375
30428,548111517100
36434,553131822150

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,69
plus TVA 2,98 €
brute 18,67 €
En stock
Poids: 0,022 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.