JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 233.3 Bisagras Plástico, con retorno por muelle

Foto

GN 233.3 Bisagras, plástico, con retorno por muelle
ELESA original design
code: CFMR-NC / CFMR-NO

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 233.3 con retorno por muelle permiten la apertura y el cierre automáticos de puertas gracias al muelle de torsión.

El par de retorno varía con el ángulo de apertura de la bisagra. Los ensayos de resistencia han demostrado que el par de recuperación no varía incluso después de 100.000 ciclos de apertura/cierre.

Especificación

Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Pasador
Aluminio


Cubierta del eje
Plástico (POM poliacetal)
negro


Muelle de torsión
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 233.3 Bisagras, plástico, con retorno por muelle Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LRetorno por muelle, cierre
RRetorno por muelle, apertura

N.º de identificación

1poca fuerza del muelle
2mucha fuerza del muelle
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2máx. par de retorno
MR en Nm
N.º de identificación 1


N.º de identificación 2
55676,5102412,56,312,538480.350.7

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


N.º de identificación


Color
SW

Relación entre el ángulo de apertura y el par de restablecimiento

La tabla que aparece a continuación muestra la relación entre el ángulo de apertura y el par de restablecimiento. No se deberá exceder el ángulo de apertura máximo indicado.

Par de retorno MR en Nm (tipo L)

N.º de identificación

90°

270°

1

0

0,12

0,35

2

0

0,15

0,7

Par de restablecimiento MR en Nm (tipo R)

N.º de identificación

180°

1

0,12

0,35

2

0,25

0,7

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,89
más IVA 1,69 €
bruto 10,58 €
En stock
ELESA Code: 425852
Descripción: CFMR.67-NO-035
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).