Ganchos de carga y puntos de izado

Los ganchos de carga y los puntos de izado son componentes extremadamente resistentes y fiables para izar, bajar o amarrar con seguridad cargas pesadas. Se pueden soldar en forma de fijación permanente, o pueden ser extraíbles mediante tornillos. Según los requisitos, el usuario puede elegir

entre puntos de izado fijos o rígidos y mecanismos de izado móviles que pueden rotarse o plegarse.

Tipos de puntos de izado

Hay dos tipos de puntos de izado:

Fijación de los puntos de izado

Ganchos de carga para grúa y grilletes de carga con cojinetes de bolas

Los ganchos de carga (llamados también ganchos giratorios) y los grilletes de carga ofrecen muchas características.

El gancho o el grillete que gira libremente con un cojinete de bolas impide la tensión en la cuerda o la cadena mientras se lleva la carga o cuando giran los componentes. La pestaña de seguridad del gancho impide que el gancho de grúa se deslice ni siquiera cuando se afloja. El chip RFID facilita la identificación para las inspecciones periódicas.

Filtrar productos
Material
Método de fijación
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago