GN 5860 Grilletes de izado

Grilletes de izado GN 5860:

Descripción del producto

Los grilletes de izado GN 5860 giran sobre cojinetes de bolas. La anilla de rotación libre permite que los pernos puedan soportar cargas en cualquier dirección de tracción.

La capacidad de carga nominal se indica claramente en el grillete de izado. Es válida para el caso más desfavorable de los tipos de carga listados. Los grilletes de izado GN 5860 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido aprobados por asociaciones profesionales.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente la eslinga y el mecanismo de elevación, por ejemplo, durante las inspecciones regulares exigidas.

Especificación

Anilla de cadena
Acero 1.6540

  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • revestimiento de plástico, rosa

Cáncamo
Acero 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • revestimiento de plástico, rosa

Carcasa del cojinete
Acero 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • zincado, pasivado azul

Tornillo
AceroClase de resistencia a la tracción 10.9
Acabado: Delta Tone


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes de tornillo l

Ocultar dibujo técnico
GN 5860 Grilletes de izado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud leh1h2h3h4k1k2k3k4A/FPar de
apriete
en Nm
Carga
nominal
en t
M 8133084763145845294427100.30
M 10173486783147845294430100.45
M 12214211710749581055356536100.60
M 16254812711446681364386541301.30
M 20336215013754831361357755702.00
M 2440811911736610718764094701503.50
M 30509924322190131229450126852255.00

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l
Rosca d1
Longitud l

Capacidad de carga

Método de
eslingado

Dibujo GN 581 Tabla Dibujo GN 581 Tabla2 Dibujo GN 581 Tabla3 Dibujo GN 581 Tabla4 Dibujo GN 581 Tabla5 Dibujo GN 581 Tabla6 Dibujo GN 581 Tabla7 Dibujo GN 581 Tabla8

Cantidad

1

1

2

2

2

2

2

3 y 4

3 y 4

3 y 4

Ángulo de
inclinación

0° a 7°

90°

0° a 7°

90°

0° a 45°

45° a 60°

asim.


a
45°

45° a 60°

asim.

Factor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

0.60 t

0.30 t

1.20 t

0.60 t

0.42 t

0.30 t

0.30 t

0.63 t

0.45 t

0.30 t

M 10

0.90 t

0.45 t

1.80 t

0.90 t

0.63 t

0.40 t

0.40 t

0.94 t

0.67 t

0.40 t

M 12

1.20 t

0.60 t

2.40 t

1.20 t

0.84 t

0.60 t

0.60 t

1.26 t

0.90 t

0.60 t

M 16

2.60 t

1.30 t

5.20 t

2.60 t

1.82 t

1.30 t

1.30 t

2.73 t

1.95 t

1.30 t

M 20

4.00 t

2.00 t

8.00 t

4.00 t

2.80 t

2.00 t

2.00 t

4.25 t

3.00 t

2.00 t

M 24

7.00 t

3.50 t

14.00 t

7.00 t

4.90 t

3.50 t

3.50 t

7.35 t

5.25 t

3.50 t

M 30

10.00 t

5.00 t

20.00 t

10.00 t

7.00 t

5.00 t

5.00 t

10.50 t

7.50 t

5.00 t

Instrucciones de seguridad

La tabla de capacidad de carga que aparece arriba muestra las cargas máximas en toneladas métricas como factor del tipo de eslingado y a una temperatura operativa de entre -40 °C y +100 °C, donde se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad de 4
para todos los valores.
El grillete de izado GN 5860 sólo puede utilizarse si se atornilla con la profundidad de atornillado mínima, que depende del material, y si la superficie de contacto con el perno es plana y forma un ángulo recto con respecto al orificio roscado.
Si está montado permanentemente en su lugar, el grillete de izado debe girar libremente 360° y no debe apoyarse en cantos u otros elementos de eslingado, como ganchos de grúa. Los grilletes de izado no son adecuados para movimientos giratorios permanentes bajo carga.
Las instrucciones de funcionamiento contienen más pautas y se incluyen con cada grillete de izado.

Dibujo GN 5860

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
110,51
más IVA 21,00 €
bruto 131,51 €
En stock
Peso: 0,170 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098