GN 587.1 Estribos de carga para soldar

Descripción del producto

Los estribos de carga GN 587.1 para soldar están diseñados para un rápido montaje.

Proporcionan una gran resistencia dinámica y estática, pueden cargarse desde cualquier dirección y cumplen todas las normas de seguridad (factor de seguridad 4) en todas ellas.

La banda de acero (tipo F) retiene el estribo en cualquier posición y amortigua cualquier ruido causado por vibraciones. Todas las piezas van unidas de forma inseparable.

Las dos orejetas de apoyo mejoran el contacto de los ganchos y proporcionan una mejor sujeción con estribos de suspensión oblicuos.

Los estribos de carga GN 587.1 cumplen la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Este estándar sustituye a los anteriores estribos de carga GN 587.

Especificación

  • Estribo
    Acero, material alemán n.º 1.6541
    • forjado
    • revenido, alta resistencia a la tracción
    • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677
    • revestimiento de plástico, rosa

  • Bloque para soldar
    Acero S355 J2 + N (ST52-3N)
    • forjado, natural
    • revenido, alta resistencia a la tracción
    • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677

  • Resorte de retención
    Banda de acero para muelles
    inoxidable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 587.1 Estribos de carga para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin resorte de retención
Fcon resorte de retención
Mostrar / ocultar columnas
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Carga
nominal
en t (WLL)
667965402514383333711.5
779175472816454038802.5
8710183523116514642914.0
115141117734422676061126,56.7
129153126715526676075135,510.0

Estructura y precio

Anchura b
Tipo


Anchura b
Tipo


capacidad de carga máx.

Tabla1

Instrucciones de seguridad

La configuración del cordón de soldadura (HV) cumple con los requisitos de DIN 18800, es decir, el cordón cerrado significa que no se puede asentar ningún depósito corrosivo; esto también hace que los cáncamos resulten adecuados para usos en el exterior.

cordón de soldadura (HV)
Mostrar / ocultar columnas
Load ring size
b
Size welding seamLengthVolume
in cm3
66 (1,5 t)HV 5 + a 32 x 331,2
77 (2,5 t)HV 7 + a 32 x 402,6
87 (4,0 t)HV 8 + a 32 x 463,2
115 (6,7 t)HV 12 + a 42 x 608,7
129 (10,0 t)HV 16 + a 42 x 6015,5

La soldadura debe realizarse mediante una soldadora aprobada de conformidad con EN 287-1.
Los valores de carga especificados son válidos para una temperatura de trabajo entre -20°C y +100 °C. Se pueden suministrar bajo pedido para capacidades de carga sometidas a mayores temperaturas.
Si los cáncamos se usan como trinca en lugar de elevación, la carga nominal es el doble.
Las instrucciones de funcionamiento contienen más pautas y se incluyen con cada cáncamo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
36,22
más IVA 6,88 €
bruto 43,10 €
En stock
Peso: 0,320 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 587.1-66-AGN 587.1-66-FGN 587.1-77-AGN 587.1-77-FGN 587.1-87-AGN 587.1-87-FGN 587.1-115-AGN 587.1-115-FGN 587.1-129-AGN 587.1-129-F