GN 30 Patas de nivelación Chapa de acero, zincado / con base de caucho

GN 30 Patas de nivelación, acero Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 30 se entregan montadas y no son desmontables.

Especificación

Peana, chapa
Acero zincado, azul pasivado


Vástago roscado
Acero zincado, azul pasivado


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, azul pasivado


Base de caucho engastada

  • negro: Perbunan® (NBR)
    80±5 Shore A
  • color blanco: Santoprene® (TPE)
    80±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 30 Patas de nivelación, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

A1Acero, zincado, caucho engastado, negro
A2Acero, zincado, caucho engastado, blanco
A5Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
h1h2s
50M 8405063-------3714,53,53
50M 10506080100------4014,53,53
50M 126080100125------4314,53,53
50M 16----751001251502002504914,53,53
60M 8405063-------381643
60M 10506080100------411643
60M 126080100125------451643
60M 16----75100125150200250501643
80M 8405063-------401853
80M 10506080100------431853
80M 126080100125------471853
80M 16----75100125150200250521853
80M 20----75100125150200250601853
80M 24----100125150200300--1853
100M 8405063-------422063
100M 10506080100------452063
100M 126080100125------492063
100M 16----75100125150200250542063
100M 20----75100125150200250622063
100M 24----100125150200300--2063
120M 20----100125150200250-652264
120M 24----100125150200300--2264
120M 30----100125150200300--2264
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 823-17--148
50M 1023-17--1410
50M 1223-17--1712
50M 16-29-1282216
60M 824-17--148
60M 1024-17--1410
60M 1224-17--1712
60M 16-30-1282216
80M 826-17--148
80M 1026-17--1410
80M 1226-17--1712
80M 16-32-1282216
80M 20-33-15102720
80M 24-36-1912--
100M 828-17--148
100M 1028-17--1410
100M 1228-17--1712
100M 16-34-1282216
100M 20-35-15102720
100M 24-38-1912--
120M 20-39-15102720
120M 24-42-1912--
120M 30-46-2412--
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad_de_carga_en_kN
Versión S / SK
Tipo A1 / A5


Tipo A2

Versión U / UK
Tipo A1 / A5


Tipo A2

Versión X
Tipo A1 / A5


Tipo A2
50M 888--88
50M 101010--1313
50M 121212--1613
50M 16--16131613
60M 888--88
60M 101010--1313
60M 121212--1613
60M 16--16131613
80M 888--88
80M 101010--1211
80M 121212--1211
80M 16--12111211
80M 20--12111211
80M 24--1211--
100M 888--88
100M 101010--1110
100M 121110--1110
100M 16--11101110
100M 20--11101110
100M 24--1110--
120M 20--20162016
120M 24--2016--
120M 30--2016--

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)



Versión (tornillo)





Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)



Versión (tornillo)





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,99
más IVA 1,52 €
bruto 9,51 €
En stock
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.