Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Las patas de nivelación GN 6311.4 se utilizan para colocar y nivelar dispositivos y equipos.
El diámetro del vástago d3 es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, de manera que el eje se puede enroscar por el lado del vástago. El vástago de presión se inserta fácilmente en la base, y el anillo de retención asegura el montaje en dirección axial.
Los valores de capacidad de carga estática que figuran en la tabla se refieren a una carga puramente vertical en relación a la pata de nivelación. En condiciones de funcionamiento normal, no es raro que haya cargas de flexión o cargas oblicuas, que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.
Especificación
Acero
Clase de resistencia a la tracción 5.8
zincado, pasivado azul
Resorte de retención
Acero inoxidable AISI 301
Tapas de plástico
Tipo G
Tecnopolímero (POM poliacetal)
blanco crema RAL 9001
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €