GN 344 Patas de nivelación Espárrago roscado de acero, pata de plástico

Patas de nivelación GN 344: Espárrago roscado de acero, pata de plástico
ELESA original design
code: LV.A
Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 344 pueden soportar cargas estáticas elevadas gracias al uso de un material plástico de alta densidad, combinado con un diseño que distribuye la carga sobre una superficie mayor.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, la pata de plástico puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Las patas de nivelación GN 344 se entregan montadas, pero pueden desmontarse.

Especificación

Pata
Plástico Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, pasivado azul


Base de caucho (NBR)
70 Shore A, negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 344 Patas de nivelación, pata de plástico / espárrago roscado de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tuerca, sin almohadilla de caucho
Bcon tuerca, sin almohadilla de caucho
AGsin tuerca, con almohadilla de caucho
BGcon tuerca, con almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3A/FØ bolaCarga
estática en kN
(ver información)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,80
más IVA 0,91 €
bruto 5,71 €
En stock
Peso: 0,073 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098