GN 808.3 Ejes cardán con cojinete de agujas con compensación longitudinal

Ejes cardán con cojinete de agujas GN 808.3: con compensación longitudinal

Descripción del producto

Los ejes cardán con cojinete de agujas GN 808.3 compensan la desalineación entre dos ejes, y además permiten compensar las longitudes, lo que, en función de la longitud total l1, permite la correspondiente longitud de extracción l2. La transmisión de potencia se logra mediante dos juntas cardán DIN 808 (tipo EW), un eje ranurado y un manguito deslizante.

Es importante verificar la precisión cuando se conecta el eje ranurado al manguito deslizante.

Las marcas -> <- deben quedar enfrentadas. Cualquier conexión defectuosa puede causar una salida de fuerza no homogénea y a una rápida abrasión.

Especificación

  • Acero
    natural

  • Extremos cúbicos de la articulación, pasadores
    cementados

RoHS

Bajo pedido

  • longitudes diferentes l1 - l2
  • Orificios sin chavetero
  • Orificios con cuadradillo
  • Orificios con hexágono
  • con otros orificios u orificios desiguales
  • Modelo en acero inoxidable
    (cojinete no inoxidable)
Ocultar dibujo técnico
GN 808.3 Ejes cardán con cojinete de agujas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
l1 - l2d3l3
Longitud
de la guía
l5+1
máx. longitud
de montaje del eje
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50400-110----586012229

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio

Orificio d2
l1 - l2
Diámetro externo d1
Código de orificio

Orificio d2
l1 - l2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
310,99
más IVA 59,09 €
bruto 370,08 €
En stock
Peso: 0,320 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84831050
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
GN 808.3-22-K10-140-30GN 808.3-22-K10-160-40GN 808.3-22-K10-180-60GN 808.3-22-K10-230-100GN 808.3-25-K12-160-30GN 808.3-25-K12-180-45GN 808.3-25-K12-200-70GN 808.3-25-K12-250-105GN 808.3-25-K12-300-150GN 808.3-28-K14-170-30GN 808.3-28-K14-200-60GN 808.3-28-K14-220-80GN 808.3-28-K14-280-140GN 808.3-28-K14-350-200GN 808.3-28-K14-400-250GN 808.3-32-K16-190-30GN 808.3-32-K16-210-40GN 808.3-32-K16-240-80GN 808.3-32-K16-275-115GN 808.3-32-K16-380-210GN 808.3-32-K16-400-230GN 808.3-36-K18-230-50GN 808.3-36-K18-270-100GN 808.3-36-K18-290-110GN 808.3-36-K18-400-220GN 808.3-36-K18-500-320GN 808.3-42-K20-250-50GN 808.3-42-K20-290-90GN 808.3-42-K20-320-120GN 808.3-42-K20-420-220GN 808.3-42-K20-500-300GN 808.3-45-K22-270-50GN 808.3-45-K22-330-100GN 808.3-45-K22-470-240GN 808.3-50-K25-295-50GN 808.3-50-K25-350-100GN 808.3-50-K25-420-170GN 808.3-50-K25-500-245GN 808.3-58-K30-330-50GN 808.3-58-K30-400-110