Descrizione del prodotto
Gli alberi cardanici con cuscinetto a rullini GN 808.3 non solo colmano il disassamento tra due alberi, ma permettono anche l'allineamento delle lunghezze, il che consente una lunghezza di estrazione l2 corrispondente in funzione della lunghezza complessiva l1. La forza viene trasmessa tramite due giunti cardanici DIN 808 (tipo EW), un albero scanalato e una bussola scorrevole.
Quando si collega l'albero scanalato alla bussola scorrevole è importante verificare la precisione.
Le marcature -> <- devono essere opposte tra loro. Qualsiasi errore di collegamento provoca un'uscita disomogenea e una rapida abrasione.
Specifiche
- Acciaio
Liscio
- Aree di supporto del giunto, perni
Temprati
RoHS
Su richiesta
- Lunghezze diverse l1 - l2
- Fori senza sede per chiavetta
- Fori con quadro
- Fori con esagono
- Con fori diversi o non uguali
- Versione in acciaio INOX
(Cuscinetto a rullini non inossidabile)