Engranajes cónicos y engranajes de tornillo sin fin de Ganter

Engranajes cónicos

Los engranajes cónicos, también llamados engranajes en ángulo, sirven para transmitir y cambiar de dirección pares de apriete y movimientos giratorios. Las ruedas de los engranajes, de acero cementado, están colocadas en ángulo recto (90°) unas respecto de otras en el

interior de la carcasa de aluminio compacta. La transmisión del engranaje, en todos los tamaños, es de 1:1 (i = 1). Los engranajes en ángulo se usan en muchas aplicaciones de la ingeniería industrial y la arquitectura en que es necesario un giro manteniendo la transmisión sin cambios.

Engranajes de tornillo sin fin

Los engranajes de tornillo sin fin tienen una aplicación bastante universal. Permiten realizar elevadas transmisiones (hasta i = 65) de forma sencilla y muy silenciosa. Gracias a la carcasa de aluminio los engranajes de tornillo sin fin son muy robustos y, aun así, ligeros. Gracias a los numerosos orificios de fijación se consigue un montaje fácil en la posición que se desee.

Ventajas de los engranajes cónicos y de los engranajes de tornillo sin fin

Filtrar productos
Novedades