Kulmavaihteita, joita kutsutaan myös T-vaihteiksi, käytetään vääntömomentin sekä pyörintäliikkeiden välittämisessä ja suunnan muuttamisessa.
Karkaistusta teräksestä valmistetut kartiohammaspyörät kompaktissa alumiinikotelossa ovat suorassa kulmassa (90°) toisiinsa nähden. Vaihteen välityssuhde on joka koossa 1:1 (i = 1). T-vaihteita käytetään useilla konerakennuksen ja -suunnittelun alueilla, joissa suunnan muutos välityssuhteen säilyessä samana on tarpeen.
Ruuvipyörän hidastusvaihteet eli kierukkavaihteet sopivat erittäin moneen tarkoitukseen. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa suuret välityssuhteet (jopa i = 65) helposti ja hiljaisesti. Alumiinikotelonsa ansiosta ruuvipyörän hidastusvaihteet ovat hyvin kestäviä mutta silti kevyitä. Lukuisien kiinnitysreikien avulla ne on helppo asentaa haluttuun kohtaan.