GN 3975 Reductores de engranaje sinfín Carcasa aluminio

Reductores de engranaje sinfín GN 3975: Carcasa aluminio
Tipo: B - Transmisión continua

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los reductores de engranaje sinfín GN 3975 pueden transmitir un par elevado a pesar de sus dimensiones compactas. Se pueden utilizar para diversas aplicaciones, como ajustes de inclinación o para cambiar la dirección de rotación de un eje.

Los numerosos agujeros de fijación permiten montarlas fácilmente en cualquier orientación o posición. Las llaves paralelas admiten cualquier posición angular.

Dependiendo de la relación del engranaje, podría no haber autofrenado estático entre el sinfín y la rueda para sinfín, lo que significa que la rueda para sinfín podría salir del estado de reposo con un par del extremo de salida.

Especificación

Carcasa
Aluminio

  • Sellado para evitar la entrada de polvo
  • Anodizado, color naturalAN

Tornillo sinfín
Acero


Rueda para sinfín
Latón


Rodamiento de bolas
Acero
Sellado (arandelas de sellado 2RS)


Temperatura de trabajo -20 °C hasta 60 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 3975 Reductores de engranaje sinfín, carcasa aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ATransmisión por un lado
BTransmisión continua
Mostrar / ocultar columnas
m1d1 j6Relación del engranaje ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4
2012513151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,3
3012510172025344564404514302527,41,58016123416,3220,5
Mostrar / ocultar columnas
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9m10
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,526
30M 55,5M 540602010152657,53030
* Profundidad de rosca utilizable: mín. 1,6 x d6 / d8

Estructura y precio

m1
Tipo


Diameter d1
Relación del engranaje i
Acabado
m1
Tipo


Diameter d1
Relación del engranaje i
Acabado

Características mecánicas

Juego circunferencial en el eje de transmisión

1° ± 0,5°

Dirección de giro del eje

Cualquiera

Dirección del tornillo sin fin

A la izquierda

Vida útil

1000 horas a plena carga y velocidad de rotación de 500 rpm,
asumiendo que la caja de engranajes funciona al 20 % en 5 minutos
(1 minuto de funcionamiento + 4 minutos de pausa) a una temperatura ambiente de 20 °C

Mostrar / ocultar columnas
m1Gear
ratio
Max.
input torque
in Nm*
at
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
Max.
output torque
in Nm*
bei
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
2052,92,31,71086
20132,11,81,5151311
20151,51,3112108
20181,10,90,71197
20230,90,70,51086
20300,60,50,48,575,5
20400,350,310,265,54,84
20650,240,20,164,53,83
3055,44,94,3191715
30103,43,12,8201816
30172,21,91,8171514
30201,71,61,41513,512
30251,31,21,113,51211
30341,21,11121110
30450,90,80,810,59,59
30620,50,40,38,57,56
Mostrar / ocultar columnas
m1Gear
ratio
Input side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Output side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Efficiency
in %
Self-
braking
static
20520020050050070-
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x
30540030080080070-
301040030080080058-
301740040080080046-
302080040080080043-
302580080080080041-
303460080080080029-
304570060080080025-
306270060080080027x

*Velocidad en lado de entrada, **con fuerza axial = 0, ***con fuerza axial = 0

Instrucciones de montaje

No aplique fuerzas en la carcasa o los cojinetes durante el montaje. Se recomienda usar los agujeros roscados d8 del eje.

Se recomienda usar el acople correspondiente para compensar los desvíos y tolerancias de concentricidad relacionados con la fabricación, así como para amortiguar las vibraciones e impactos.

Ejemplos de aplicación

0f972aaf-5f42-4910-b887-71dfe1badc46

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
278,14
más IVA 52,85 €
bruto 330,99 €
En stock
Peso: 0,434 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84834025
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 3975-20-A-12-5-ANGN 3975-20-B-12-5-ANGN 3975-20-A-12-13-ANGN 3975-20-B-12-13-ANGN 3975-20-A-12-15-ANGN 3975-20-B-12-15-ANGN 3975-20-A-12-18-ANGN 3975-20-B-12-18-ANGN 3975-20-A-12-23-ANGN 3975-20-B-12-23-ANGN 3975-20-A-12-30-ANGN 3975-20-B-12-30-ANGN 3975-20-A-12-40-ANGN 3975-20-B-12-40-ANGN 3975-20-A-12-65-ANGN 3975-20-B-12-65-ANGN 3975-30-A-12-5-ANGN 3975-30-B-12-5-ANGN 3975-30-A-12-10-ANGN 3975-30-B-12-10-ANGN 3975-30-A-12-17-ANGN 3975-30-B-12-17-ANGN 3975-30-A-12-20-ANGN 3975-30-B-12-20-ANGN 3975-30-A-12-25-ANGN 3975-30-B-12-25-ANGN 3975-30-A-12-34-ANGN 3975-30-B-12-34-ANGN 3975-30-A-12-45-ANGN 3975-30-B-12-45-ANGN 3975-30-A-12-64-ANGN 3975-30-B-12-64-AN