GN 2498 Rascadores para carriles de guías lineales de rodillos GN 2492, plástico

GN 2498 Rascadores, para carriles de guías lineales de rodillos GN 2492, plástico

Descripción del producto

Los rascadores GN 2498 protegen contra los depósitos de suciedad en los carriles de guías lineales de rodillos GN 2492 y los rodillos GN 2496.

Los rascadores se suministran como recambio correspondiente .para poderlos cambiar los carros de rodillos GN 2494, para poderlas cambiar fácilmente en caso de desgaste. Como alternativa, se pueden usar en carros de rodillos hechos a medida. Según las dimensiones del corte rectangular, diseñado para sujetarlas al carro de rodillos.

El material también se puede usar en entornos especiales, como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias farmacéutica o alimentaria.

Los rascadores se pueden colocar manualmente por presión en las pestañas de retención situadas y precolocadas en los carros de rodillos. Al insertar el carro en el carril guía, compruebe la posición y ajústelo si es necesario. Los rascadores se alinearán automáticamente durante el funcionamiento.

Especificación

Rascadores
Poliuretano (TPU)
Azul, conforme a FDA


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2498 Rascadores, para carriles de guías lineales de rodillos GN 2492, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KDiseño compacto

Código

Xpara carril guía con cojinetes fijo
Mostrar / ocultar columnas
h1
Carriles de guías
lineales de rodillos
GN 2492
bh2l1l2
3081083
4512,520114

Estructura y precio

h1
Tipo

Código

h1
Tipo

Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,70
más IVA 2,03 €
bruto 12,73 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…