Guías de rodillos

Las guías de rodillos permiten un movimiento lineal suave y se usan en máquinas industriales e instalaciones de producción que imponen estrictas exigencias de durabilidad y ausencia de holguras. Los carriles para guías de rodillos y las correderas de rodillos montadas sobre bolas, que están templados,

Las guías de rodillos permiten un movimiento lineal suave y se usan en máquinas industriales e instalaciones de producción que imponen estrictas exigencias de durabilidad y ausencia de holguras. Los carriles para guías de rodillos y las correderas de rodillos montadas sobre bolas, que están templados, evitan el desgaste y aseguran una larga vida útil.

Filtrar productos
Material

GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos<br />N.º de identificación: 1 - con un tope final<br />Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
NUEVO GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior
GN 1490 Guías de rodillos, acero inoxidable, con pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos<br />N.º de identificación: 0 - sin tope final<br />Material: NI - Acero inoxidable
NUEVO GN 1490 Guías de rodillos, acero inoxidable, con pista de desplazamiento interior
GN 2422 Carriles para guías de rodillos Tipo: UT - Carril de rodamiento flotante, con orificio de montaje para tornillo de cabeza plana
GN 2422 Carriles para guías de rodillos
GN 2424 Correderas de rodillos Tipo: N - Corredera de rodillos normal, disposición central<br />Versión: X - con junta móvil para carril de rodamiento fijo (carril en X)
GN 2424 Correderas de rodillos
GN 2424.1 Llave de horquilla A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8
GN 2424.1 Llave de horquilla
GN 2426 Rodillos Tipo: N - Rodillo estándar con pivote de montaje roscado centrado
GN 2426 Rodillos
GN 2428 Racadores Tipo: X - para carriles de rodamientos fijos
GN 2428 Racadores