JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 132.1 Correderas para unidades lineales para sistemas de un solo eje, aluminio

Foto

GN 132.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 132.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 132.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d1: G - con inserto deslizante
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Correderas para unidades lineales GN 132.1 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d1 / d2 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSS


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 132.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
Sistemas de un solo eje
sin
cojinetes de
deslizamiento


con
cojinetes de
deslizamiento
k
Longitud de
apriete
d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
l1l2mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911 para
 z
l3
B30 - B30G30 - B3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - B3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - B4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - B4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - B5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - B6080M 81698065M10-5078 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1 - d2
d1 - d2
k
N.º de identificación

Acabado
S

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
30,42
más IVA 5,78 €
bruto 36,20 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,43 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,155 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).