GN 132.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet yhden akselin järjestelmälle, alumiini

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 132.1: yhden akselin järjestelmälle, alumiini
d1: B - Reikä
Pinta: S - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 132.1 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 / d°°2° välystä voi säätää ruuveilla sijainneissa z, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySS


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 132.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
Yhden akselin järjestelmä
ilman
laakerihelaa



laakerihelalla
k
Lukitus
pituus
d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B30 - B30G30 - B3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - B3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - B4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - B4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - B5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - B6080M 81698065M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

d1 - d2
d1 - d2
k
Tunnistenro.

Pinta
S
d1 - d2
d1 - d2
k
Tunnistenro.

Pinta
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
31,62
plus ALV 6,01 €
brutto 37,63 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,43 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,155 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000