JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 146.13 Correderas para unidades lineales embridadas Aluminio, con 2 orificios de montaje

Foto

GN 146.13 Correderas para unidades lineales embridadas, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 146.13 Correderas para unidades lineales embridadas, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 146.13 Correderas para unidades lineales embridadas, aluminio d1: G - con inserto deslizante
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las correderas para unidades lineales GN 146.13 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 146.13 Correderas para unidades lineales embridadas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
'sin
inserto deslizante
con
inserto deslizante
k
Longitud de
apriete
d2d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
l1l2mtxy1y2z
Ubicación
del tornillo
Accesorio
empuñadura recom.
GN 911 para z

l3
B 30G 30406,5M 46240307527053M8-2563 | 78
B 30G 30568,5M 4835642107810882M10-35-
B 40G 40568,5M 5835642107810882M10-3578 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1 (sin inserto deslizante)
Orificio redondo d1
k
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
37,06
más IVA 7,04 €
bruto 44,10 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,40 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,159 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).