JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 163.1 Correderas para unidades lineales con placa base Aluminio

Foto

GN 163.1 Correderas para unidades lineales con placa base, aluminio d<sub>1</sub>: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 163.1 Correderas para unidades lineales con placa base, aluminio d<sub>1</sub>: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 163.1 Correderas para unidades lineales con placa base, aluminio d<sub>1</sub>: G - con inserto deslizante
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las correderas para unidades lineales con placa base GN 163.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento.

Por medio del tornillo de apriete en el orificio guía d1, se puede regular el movimiento o se puede enclavar la corredera para unidad lineal (tras realizar el ajuste final).

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 163.1 Correderas para unidades lineales con placa base, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
sin
inserto deslizante

Orificio
con
inserto deslizante
k
Longitud de
apriete
d2d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
l1l2tx1x2y1y2z
Ubicación
del tornillo
B 30G 30506,5M 45240760426042M8-25
B 30G 30708,5M 468561090649064M10-35
B 40G 40708,5M 568561090649064M10-35
B 40G 408511M 577,565141057410574M10-50
B 50G 508511M 677,565141057410574M10-50
B 60G 6010011M 89280141258912589M10-50

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio redondo d1
Orificio d1
k
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
30,68
más IVA 5,83 €
bruto 36,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,40 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,145 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).