JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales Aluminio

Foto

GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio
Tipo: AV - con dentado macho
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio
Tipo: IV - con dentado hembra
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio
Tipo: MZ - Con ranura de centrado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: G - con inserto deslizante
Tipo: AV - con dentado macho
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: G - con inserto deslizante
Tipo: IV - con dentado hembra
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: G - con inserto deslizante
Tipo: MZ - Con ranura de centrado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: G - con inserto deslizante
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Abrazaderas articuladas para actuadores lineales GN 278.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables GN 911

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OZsin resalte de centrado (liso)
MZCon ranura de centrado
AVcon dentado macho
IVcon dentado hembra

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
sin
inserto deslizante


con
inserto deslizante
b
Ancho
de lengüeta
d2d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k
Longitud de
apriete
l1l2mstz
Ubicación
del tornillo
Accesorio
empuñadura recom
GN 911 para 
z
l3
B 30G 30408,5M 4409540431320M8-2563 | 78
B 40G 406510,5M 56514865701732,5M10-5092
B 50G 506510,5M 66514865701732,5M10-5078 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1
Orificio d1
Tipo




N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,58
más IVA 5,05 €
bruto 31,63 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,39 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,145 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).