JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9734 Bases de fijación Zamac, para actuadores lineales configurables

Foto

GN 9734 Placas de fijación, zamac, para actuadores lineales configurables Tipo: B - para indicadores de posición electrónicos
Tipo: B - para indicadores de posición electrónicos
GN 9734 Placas de fijación, zamac, para actuadores lineales configurables Tipo: B - para indicadores de posición electrónicos GN 9734 Placas de fijación, zamac, para actuadores lineales configurables Tipo: A - para indicadores de posición mecánicos o sin indicador de posición

Descripción del producto

Información

Las placas de fijación GN 9734 se usan para fijar los husillos de los actuadores lineales configurables en su sitio después del ajuste.

Mediante una palanca manual, se reduce el diámetro del orificio de la placa de fijación hasta que el vástago del husillo del actuador lineal esté fijado, evitando el ajuste no intencionado de la posición de aproximación.

El pasador espiral suministrado conecta la placa de fijación con el soporte de par de torsión, lo que evita que se gire. Si no hay indicador de posición montado en el actuador lineal, como se muestra en el ejemplo, se recomienda el tipo A.

Especificación

Zamac
Revestido de plástico
Negro, acabado texturizado


Pasador espiral ISO 8750
Acero inoxidable


Palanca de apriete ajustable GN 302.1

  • Zamac
    con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Inserción
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9734 Placas de fijación, zamac, para actuadores lineales configurables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Apara indicadores de posición mecánicos o sin indicador de posición
Bpara indicadores de posición electrónicos
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
bd2 F9l1
Tipo A

Tipo B
l2
Tipo A

Tipo B
l3Compatible con indicador de posición
Tipo A

Tipo B
30338475530,530,524,5GN 9534GN 9034
40481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
50481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
60481466,5734340,524,5GN 9534GN 9034

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,27
más IVA 3,09 €
bruto 19,36 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,22 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,109 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).