Description du produit
Les plaques de serrage GN 9734 sont utilisées pour immobiliser les broches des actionneurs linéaires configurables après le réglage.
Le diamètre d'alésage de la plaque de serrage est réduit à l'aide d'une manette jusqu'à ce que la tige de broche de l'actionneur linéaire soit serrée, empêchant ainsi tout ajustement involontaire de la position approchée.
La goupille spiralée intégrée relie la plaque de serrage au support de couple, l'empêchant de se tordre. Si aucun indicateur de position n'est monté sur l'actionneur linéaire, comme illustré dans l'exemple, le type A est recommandé.
Spécifications
Zinc moulé sous pression
Plastifié
Noir, finition texturée
Goupille spirale ISO 8750
Inox
Manette indexable GN 302.1
- Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée - Insert
Inox AISI 303
RoHS