GN 9734 Kiinnityslevyt Sinkkivalu, määritettäville lineaarisille toimilaitteille

Kiinnityslevyt GN 9734: Sinkkivalu, määritettäville lineaarisille toimilaitteille
Tyyppi: B - elektronisille asennonilmaisimille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kiinnityslevyjä GN 9734 käytetään määritettävien lineaaristen toimilaitteiden karojen kiinnittämiseen paikoilleen säädön jälkeen.

Kiinnityslevyn porareiän läpimittaa vähennetään lukitusvivulla, kunnes lineaarisen toimilaitteen karan kanta on kiinnittynyt estäen näin saavutetun kohdistuksen tahattoman säätymisen.

Sisällä sijaitseva spiraalitappi kytkee kiinnityslevyn momenttitukeen estäen sen vääntymisen. Jos lineaariseen toimilaitteeseen ei ole asennettu asennonilmaisinta, kuten esimerkissä, suositellaan tyyppiä A.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
Muovipinnoitettu
Musta, teksturoitu viimeistely


Spiraalitappi ISO 8750
Ruostumaton teräs


Säädettävä lukitusvipu GN 302.1

  • Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Sisäke
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 9734 Kiinnityslevyt, sinkkivalu, määritettäville lineaarisille toimilaitteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Amekaanisille asennonilmaisimille tai ilman asennonilmaisinta
Belektronisille asennonilmaisimille
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
bd2 F9l1
Tyyppi A

Tyyppi B
l2
Tyyppi A

Tyyppi B
l3Yhteensopiva asennonilmaisimella
Tyyppi A

Tyyppi B
30338475530,530,524,5GN 9534GN 9034
40481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
50481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
60481466,5734340,524,5GN 9534GN 9034

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi


Läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,99
plus ALV 3,23 €
brutto 20,22 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,22 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,109 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000