GN 51.4 Imanes de sujeción de disco, con orificio, con camisa de caucho

Imanes de sujeción GN 51.4: de disco, con orificio, con camisa de caucho
Color: WS - blanco

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 51.4 son un sistema magnético apantallado con camisa de caucho.

La camisa de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Pieza de acero
zincado


Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈

  • negroSWSW
  • blancoWSWS

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

otros colores
otras durezas Shore

Ocultar dibujo técnico
GN 51.4 Imanes de sujeción con orificio, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3thFuerzas adhesivas nominales en N
1838,23,5625
2248,23,5638
31693,5689
57825,33,37,5200
665,5223,28,5250

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
Color
SW
WS
Material del imán

Diámetro d1
Color
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,79
más IVA 0,91 €
bruto 5,70 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110