GN 50.4 Imanes de sujeción de disco, con orificio

Material: HF - Ferrita dura

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.4 son un sistema magnético apantallado.

Para asegurar que las propiedades magnéticas (fuerzas adhesivas) no se vean afectadas, los tornillos de fijación deben ser de un material no magnético (que no sea magnéticamente conductivo).

Especificación

Carcasa
Acero, zincado


Materiales del imán:

  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C

  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.4 Imanes de sujeción con orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Tolerancias
HF

ND / SC
hTolerancias
HF

ND

SC
d2
HF
d2
ND
d3
HF
d4
HF
d4
ND
d5
HF
t
HF
Fuerzas magnéticas nominales en N
HF

ND

SC
10-±0.14,5-±0.1--2,6--5,2---19-
13-±0.14,5-±0.1--3,5--6,6---40-
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1±0.13,53,5-76,6--147557
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.1±0.14,34,5-109,3--2710581
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,54,5-129--36160105
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,55,5-1211--72310235
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.2±0.15,55,5-1310,3--90500540
47-+0.2/-0.19,2-±0.3--8,5--17,3---740-
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2----8,5--228,5180--
57+0.2/-0.1-11+0.5/-0.2----6,5--249230--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2----6,5--2412290--
80+0.3/-0.1-10+0.5/-0.2----6,5--328450--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----6,5--11,515540--
83+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----10,5--3215600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2----10,5--3418680--

Estructura y precio

Material



Diámetro d1
h
d2 (HF)
d2 (ND)
d3 (HF | d1 >=50)
Especificaciones

Material



Diámetro d1
h
d2 (HF)
d2 (ND)
d3 (HF | d1 >=50)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,09
más IVA 0,40 €
bruto 2,49 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051190