GN 51.6 Imanes de sujeción de disco, con 2 roscas hembra, con camisa de caucho

Imanes de sujeción GN 51.6: de disco, con 2 roscas hembra, con camisa de caucho

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 51.6 son un sistema magnético apantallado con camisa de caucho.

La camisa de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Sus dimensiones, en especial la separación m entre los taladros y la rosca d2, son compatibles con las medidas de las abrazaderas de montaje GN 473, GN 477 y GN 480.

Especificación

Pieza de acero
zincado


Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈
negro


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

otros colores
otras durezas shore

Ocultar dibujo técnico
GN 51.6 Imanes de sujeción, con 2 roscas hembra, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1md2d3ht mín.Fuerzas adhesivas
nominales en N
4322M 43910,36100
4327M 53910,37100
5732M 65311,37200
5736M 65311,37200

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
m
Rosca d2
Material del imán

Diámetro d1
m
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,44
más IVA 2,17 €
bruto 13,61 €
En stock
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110