JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60 Aimants de type bouton avec alésage

Photo

GN 60 Aimants de type bouton avec alésage

Description du produit

Information

Les aimants de type bouton GN 60 ont une surface adhésive divisée. Il s'agit de systèmes magnétiques non blindés fabriqués par moulage.

Pour que les propriétés magnétiques (forces adhésives) ne soient pas diminuées, les vis de fixation doivent être composées d'un matériau non magnétique.

Pour faciliter la manipulation et/ou éviter la démagnétisation, ces aimants comportent une plaque de fer sur leur surface adhésives.

Spécifications

Matériau de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
résistant aux températures jusqu'à 280 °C


Rouge laqué
résistant aux températures jusqu'à 180 °C


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1

Sur demande

ébauche, résistant aux températures jusqu'à 450 °C

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 60 Aimants de type bouton avec alésage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension nominale
Dimension réelle d2d3
Ø max.
tête de vis
hstForces adhésives nominales en N
13134,579,74,557
1919,14,88,712,75,66,518
2525,44,58,5205,6840
3231,87,512,725,4812,766

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,05
plus TVA 0,39 €
brute 2,44 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes