GN 251.6 Tornillos de tope con imán de sujeción

Tornillos de tope GN 251.6: con imán de sujeción

Descripción del producto

Los tornillos de tope GN 251.6 con imán de sujeción constituyen un sistema magnético apantallado.

Adecuados, por ejemplo, como topes de piezas de trabajo, ya que el imán mantiene la pieza de trabajo en su sitio.

La contratuerca (incluida) se puede usar para asegurar el tornillo de tope tras el posicionamiento.

Especificación

Tornillo hexagonal
Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • zincado, pasivado azul

Tuerca hexagonal
Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 04
  • zincado, pasivado azul

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 251.6 Tornillos de tope con imán de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 *l1d2e ≈k2l2
máx.
sCarga nominal en N
M 6121620253010114 -0,53,231025
M 816202530401314,45,3 -0,543,71350
M 1020253040501717,86,4 -0,554,51775
M 12253040506019207,5 -165,219110
M 1630405060802426,810 -18624145
* Rosca: movilidad de la tuerca

Estructura y precio

Rosca d1
l1
Material

Rosca d1
l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,46
más IVA 0,85 €
bruto 5,31 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181542