GN 913.6 Pasadores roscados con imán de sujeción

Pasadores roscados GN 913.6: con imán de sujeción

Descripción del producto

Los pasadores roscados GN 913.6 con imán de sujeción son un sistema magnético apantallado.

Son adecuados, por ejemplo, como topes de piezas de trabajo, donde el imán retiene la pieza de trabajo en su sitio.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5
  • zincado, pasivado azul

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes

Ocultar dibujo técnico
GN 913.6 Pasadores roscados con imán de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d *Longitud l -0,5
Longitud nominal
A/FNominal
fuerzas adhesivas en N
M 6121620253032,5
M 8162025304047
M 102025304050511
M 122530405060617
M 163040506080835
rosca: movilidad de la tuerca

Estructura y precio

Rosca d
Longitud l l
Material del imán

Rosca d
Longitud l l
Material del imán

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,92
más IVA 0,74 €
bruto 4,66 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181542