GN 251.6 Vis d'arrêt avec aimant de retenue

Description du produit

Les vis d'arrêt GN 251.6 avec aimant de retenue combinent un aimant avec un logement en acier en forme de vis de pression pour former un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Elles peuvent être utilisées comme butée avec l’aimant intégré maintenant aussi la pièce en position.

Le contre-écrou intégré peut être utilisé pour fixer la vis d'arrêt après le positionnement.

Spécifications

Vis à tête hexagonale
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Écrou à 6 pans
Acier

  • Classe 04 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 251.6 Vis d'arrêt avec aimant de retenue schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 *l1d2e ≈k1k2l2
max.
sCharge nominale en N
M 6121620253010114 -0,53,231025
M 816202530401314,45,3 -0,543,71350
M 1020253040501717,86,4 -0,554,51775
M 12253040506019207,5 -165,219110
M 1630405060802426,810 -18624145
*Filetage : mobilité des écrous

Configuration et prix

Filetage d1
l1
Matériau

Filetage d1
l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,46
plus TVA 0,85 €
brute 5,31 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181542