GN 50.3 Imanes de sujeción Ferrita dura / neodimio-hierro-boro, carcasa acero, con espárrago roscado

Imanes de sujeción GN 50.3: Ferrita dura / neodimio-hierro-boro, carcasa acero, con espárrago roscado

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.3 se combinan con el alojamiento de acero y el anillo de plástico en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Especificación

Imán

  • Ferrita duraHF
    Temperatura de trabajo de hasta 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
  • NdFeBNDT
    Neodimio, hierro, boro
    Temperatura de trabajo de hasta 150 °C

Carcasa
Acero, zincado


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.3 Imanes de sujeción con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

d1
Imán HF
d2

h

Longitud l
Imán ND
d2

h

Longitud l
Imán NDT
d2

h

Longitud l
Fuerzas adhesivas nominales en N
HF

ND

NDT
6 ±0,1---M 34,5 ±0,17----5-
8 ±0,1---M 44,5 ±0,18----13-
10 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 34,5 ±0,17---425-
10 ±0,1---M 44,5 ±0,18M 44,5 ±0,18-2533
13 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------10--
13 ±0,1---M 54,5 ±0,18M 54,5 ±0,18-6075
16 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------18--
16 ±0,1M 44,5 +0,2/-0,16M 44,5 ±0,18---1885-
16 ±0,1---M 64,5 ±0,18M 64,5 ±0,18-95110
20 ±0,1M 36 +0,2/-0,17------30--
20 ±0,1---M 66 ±0,110M 66 ±0,110-140172
25 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------40--
25 ±0,1M 67 +0,3/-0,220M 67 ±0,210M 67 ±0,21040200233
32 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------80--
32 ±0,1M 67 +0,3/-0,212M 67 ±0,210M 67 ±0,21080350400
32 ±0,1M 87 +0,3/-0,210------80--
40 ±0,1---M 88 ±0,212----670-
47 +0,2/-0,1M 69 +0,5/-0,28------180--
47 +0,2/-0,1---M 89,2 ±0,213----790-
57 +0,2/-0,1M 610,5 +0,5/-0,28------280--
63 +0,3/-0,1M 614 +0,5/-0,215------350--
80 +0,3/-0,1M 810 +0,5/-0,213------600--

Estructura y precio

Imán



Diámetro d1
Rosca d2 (HF)
Rosca d2 (ND)
Rosca d2 (NDT)
Imán



Diámetro d1
Rosca d2 (HF)
Rosca d2 (ND)
Rosca d2 (NDT)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,45
más IVA 0,47 €
bruto 2,92 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
GN 50.3-ND-6-M3GN 50.3-ND-8-M4GN 50.3-ND-10-M3GN 50.3-HF-10-M3GN 50.3-ND-10-M4GN 50.3-NDT-10-M4GN 50.3-HF-13-M3GN 50.3-ND-13-M5GN 50.3-NDT-13-M5GN 50.3-HF-16-M3GN 50.3-ND-16-M4GN 50.3-HF-16-M4GN 50.3-ND-16-M6GN 50.3-NDT-16-M6GN 50.3-HF-20-M3GN 50.3-ND-20-M6GN 50.3-NDT-20-M6GN 50.3-HF-25-M4GN 50.3-ND-25-M6GN 50.3-HF-25-M6GN 50.3-NDT-25-M6GN 50.3-HF-32-M4GN 50.3-ND-32-M6GN 50.3-HF-32-M6GN 50.3-NDT-32-M6GN 50.3-HF-32-M8GN 50.3-ND-40-M8GN 50.3-HF-47-M6GN 50.3-ND-47-M8GN 50.3-HF-57-M6GN 50.3-HF-63-M6GN 50.3-HF-80-M8