JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral Para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico

Foto

GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal
GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción Tipo: R - Perfil de sujeción redondeado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las fijaciones de guía lateral GN 6475.5 fijan dos guías laterales a la vez a las secciones del transportador. La versión con varilla de sujeción necesita adicionalmente el uso de soportes de guía lateral GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3. Al instalar el tipo t, las marcas “1.9” de la placa de tensión deben apuntar hacia las guías laterales como se muestra en el dibujo.

Especificación

Fijación
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Resistente a los impactos
  • Negro

Varilla de sujeción/tuerca
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6475.5 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPerfil de retención trapezoidal
RPerfil de sujeción redondeado
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo R
h
Tipo T
d2
Varilla de sujeción
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
d3m
Tipo T

Tipo R
B 1217D 12D 14D 1618 / 211820M 106467

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Tipo


Altura h
Orificio d1
Diámetro d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,15
más IVA 1,93 €
bruto 12,08 €
En stock
Peso: 0,204 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 6475.5-T-17-D12GN 6475.5-R-B12-D12GN 6475.5-T-17-D14GN 6475.5-R-B12-D14GN 6475.5-T-17-D16GN 6475.5-R-B12-D16

Estos productos también podrían interesarle…

Mostrar todos los productos

Mostrar todas las normas
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.