Novedades

Filtrar productos
Familia de productos
Material

GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada Material de la carcasa: S - Acero<br />Material de la bola de carga: BL - Acero<br />Tipo: A - cilíndrico

NUEVO GN 509.5

Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada
GN 210 Palancas de maniobra, Zamac Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Código de agujero: BK - Sin chavetero, con sujeción

NUEVO GN 210

Palancas de maniobra, Zamac
GN 22 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 22

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada
GN 24 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 24

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada
GN 725.3 Asas en U, plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Color del inserto: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

NUEVO GN 725.3

Asas en U, plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline
GN 754 Horquillas, acero, con roscado externo Tipo: A - Sin pasador

NUEVO GN 754

Horquillas, acero, con roscado externo
GN 476.2 Abrazaderas en T de montaje en carril, aluminio, divisibles Tipo: W - con perno<br />Acabado: MT - Mate, tamboreado fino

NUEVO GN 476.2

Abrazaderas en T de montaje en carril, aluminio, divisibles
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente - Nuevo versión NISW
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Bildvarianten: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargada horizontalmente - Nuevo versión NISW
GN 22892 Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22892

Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera
GN 22892 Ruedas, poliamida Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo: A - Rueda sin soporte

NUEVO GN 22892

Ruedas, poliamida
GN 22885 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera Tipo de cojinete: K - Cojinete de bolas<br />Tipo (soporte): RF - Soporte giratorio con orificio central, con freno de bloqueo total<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22885

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera
GN 22884 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22884

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22882 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22882

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22880 Ruedecillas de exigencia ligera, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): LF - Soporte giratorio con placa de montaje, con freno de bloqueo total<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22880

Ruedecillas de exigencia ligera, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22870 Ruedecillas de bajo rendimiento, banda de rodadura de caucho, núcleo de la rueda de polipropileno, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): B - Soporte rígido<br />Código: L - Versión ligera

NUEVO GN 22870

Ruedecillas de bajo rendimiento, banda de rodadura de caucho, núcleo de la rueda de polipropileno, versión ligera
GN 7580 Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación Acabado: ALS - anodizado, negro<br />Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico<br />Tipo de hoja exterior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico

NUEVO GN 7580

Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación
GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: B-404010L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado Tamaño del perfil: B-454510S<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado
GN 10i Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: I-40408L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10i

Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
NUEVO GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
NUEVO GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable